Brazil Português
  1. Home
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Flex Effector
O Smart Flex Effector dá aos robôs a sensibilidade de uma mão humana Smart Flex Effector

Dando a sensibilidade humana aos robôs

Entre em contato conosco

Aumentando o nível de automação com o módulo de compensação inteligente para robôs

Automatizar processos complexos com facilidade e implementar novas aplicações: isso não é um problema com o Smart Flex Effector, nosso módulo de compensação baseado em sensor e facilmente integrado como reequipamento. Ao medir ativamente os dados de posição em seis graus de liberdade, o terminal de robô dá aos robôs industriais a precisão e a sensibilidade de uma mão humana, criando possibilidades completamente novas na automação de fábricas.


Áreas de aplicação

É possível instalar o Smart Flex Effector em todos os robôs típicos, como robôs articulados, robôs lineares ou cobots. Ele também é compatível com uma grande variedade de garras. Ele cria abordagens completamente novas na automação de fábricas. É possível usá-lo praticamente em qualquer lugar: na indústria eletrônica, automotiva ou de embalagem, na produção de baterias, na engenharia mecânica ou na construção de metais.


O Smart Flex Effector impressiona com os quatro pontos de venda exclusivos mostrados aqui, usando um simples processo de associação como exemplo:

Sensibilidade tátil refinada do Smart Flex Effector

Robótica com sensibilidade tátil refinada

O módulo de compensação inteligente possibilita sondagem tátil, referenciamento e ensino graças à dissociação física do robô e da garra em seis graus independentes de liberdade. A combinação única de tecnologia de sensores e mecânica possibilita a detecção inteligente de objetos para configurar processos de maneira rápida e fácil, e detectar corretamente componentes e suas posições.

Preensão e união complexas do Smart Flex Effector

Preensão e união complexas

Seja uma preensão de alta precisão, posicionamento ou montagem de componentes sensíveis e frágeis como parte do processo, o Smart Flex Effector beneficia todas as aplicações que exigem uma sensibilidade refinada individual de toque. Ele possibilita uma união confiável e precisa, mesmo com a menor das tolerâncias, independentemente do fornecimento do componente e do sistema de robô.

Correção contínua da posição dos Smart Flex Effectors

Correção contínua da posição

Durante a verificação, o Smart Flex Effector pode detectar anormalidades em seis graus de liberdade. Graças aos sensores, é possível determinar a posição exata do objeto. Consequentemente, pode ocorrer um movimento de compensação pelo robô e evitar danos a objetos. Após a separação/posicionamento, o módulo de compensação pode ser retornado à posição zero e travado, possibilitando uma alta dinâmica de deslocamento. Isso possibilita a reação a mudanças imprevisíveis de parâmetros e a gestão automática com grandes tolerâncias e variações.

Monitoramento de processos e máxima transparência de processos do Smart Flex Effector

Monitoramento de processos e máxima transparência

Ao registrar e monitorar permanentemente os dados de posição, o módulo de compensação torna o processo de união transparente e o corrige imediatamente em caso de erros. A tecnologia de sensores inteligentes fornece feedback detalhado do processo e, em conjunto com a cinemática de compensação, possibilita o reajuste em aplicações robóticas. A estabilidade do processo e a garantia da qualidade são, portanto, melhoradas de maneira contínua e duradoura.

Smart Flex Effector

Resumo de todas as vantagens

  • Disruptivo: automatiza processos que no passado só podiam ser executados manualmente
  • Versátil: torna os processos extremamente flexíveis e precisos
  • Eficiente: otimiza os custos graças a tempos de inatividade menores e ciclos mais longos
  • Econômico: reduz o desperdício e os danos aos componentes
  • Transparente: possibilita o monitoramento contínuo do processo e melhora a qualidade
  • Preparado para o futuro: pode ser reformado a qualquer momento

Smart Flex Effector

Dados técnicos

  • Compensação passiva em seis graus de liberdade independentes graças à tecnologia de sensores integrada
  • Redefinição eletromecânica à posição zero e travamento do módulo
  • Cálculo interno do desvio cartesiano da coordenada do ponto
  • Manuseio de pesos de até 10 kg
  • Compensação XY ±3,0 mm; Z -3,0 mm
  • Equalização do ângulo axial XY ±3,4 °, Z ±6,8 °
  • Tipo de proteção IP54

Kit de programação dos Smart Flex Effectors

Conexão ao computador com kit de programação

É possível conectar o Smart Flex Effector facilmente a um PC com o kit de programação (conjunto de cabos e fonte de alimentação). O kit está disponível separadamente e possibilita que o módulo de compensação seja controlado, operado e configurado usando software especial para PC. Consequentemente, é possível testar as funções básicas do Smart Flex Effector com rapidez e facilidade e realizar as atualizações de firmware.

Mais informações sobre o kit de programação
Mais informações sobre o kit de programação
Comissionamento do Smart Flex Effector

Comissionamento com pacotes individuais de aplicação

Pacotes de aplicação para vários fabricantes de robôs possibilitam conexões específicas de robôs e, portanto, o comissionamento rápido e fácil do Smart Flex Effector. Isso significa que tarefas simples de aplicação podem ser executadas de maneira rápida e eficiente. Os pacotes incluem componentes de software e hardware, além da documentação do robô em particular que descreve o processo de conexão.

Mais informações sobre o comissionamento
Mais informações sobre o comissionamento
Diferentes flanges e placas adaptadoras do Smart Flex Effector

Flanges e placas adaptadoras

Várias flanges e placas adaptadoras possibilitam que o elemento flexível seja conectado à maioria dos robôs e garras populares. Os acessórios mecânicos possibilitam, portanto, uma utilização específica do cliente em uma série de aplicações e indústrias.

Mais informações sobre os acessórios mecânicos
Mais informações sobre os acessórios mecânicos

Entre em contato conosco ainda hoje

Conheça nossos pacotes de soluções inteligentes e prontos para uso e encontre a solução ideal para sua futura produção.

Aguardamos sua consulta e ficaremos felizes em ajudar você!

Entre em contato conosco ainda hoje